MCS MIDI Classic
製品番号 231-644/019-000
1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5.08 mm; 14極; クランピングカラー; オレンジ
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L3 = L – 0.2 mm
L4 = L3 + 5.8 mm
L5 = L3 + 11.8 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L3 = L – 0.2 mm
L4 = L3 + 5.8 mm
L5 = L3 + 11.8 mm