MCS MIDI
製品番号 2721-1603/000-042
1線メールコネクタ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 3極; 先行アース接続ピン; 誤差し込み完全防止機構; 直接印刷; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 3.2 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 2 mm
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 3.2 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 2 mm