MCS MIDI
製品番号 2721-1605/019-000
1線メールコネクタ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 5極; 誤差し込み完全防止機構; クランピングカラー; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = Polzahl x Rastermaß + 3,2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm
開口寸法
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm