MCS MIDI
製品番号 721-611/019-000
1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 11極; 誤差し込み完全防止機構; クランピングカラー; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L2 = L – 0.2 mm
L5 = L2 + 5.8 mm
L6 = L2 + 11.8 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L2 = L – 0.2 mm
L5 = L2 + 5.8 mm
L6 = L2 + 11.8 mm