MCS MIDI
製品番号 721-612
1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 12極; 誤差し込み完全防止機構; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L2 = L – 1.7 mm
L3 = L – 1.2 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L2 = L – 1.7 mm
L3 = L – 1.2 mm