MCS MIDI
製品番号 723-606/114-000
1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 6極; 誤差し込み完全防止機構; スナップインフランジ; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L3 = L – 0.2 mm
L4 = L3 + 15.2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12.6 mm
LB = L3 + 13.2 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L3 = L – 0.2 mm
L4 = L3 + 15.2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12.6 mm
LB = L3 + 13.2 mm