MCS MIDI
製品番号 723-608/018-000
1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 8極; 誤差し込み完全防止機構; DIN-35レール/パネルマウント; スナップインフット; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L1 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L2 = L1 – 1.7 mm
L3 = L1 – 1.2 mm
L1 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L2 = L1 – 1.7 mm
L3 = L1 – 1.2 mm