MCS MIDI
製品番号 723-612/019-000
1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 12極; 誤差し込み完全防止機構; クランピングカラー; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L1 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L4 = L1 – 0.2 mm
L5 = L4 + 5.8 mm
L6 = L4 + 11.8 mm
L1 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L4 = L1 – 0.2 mm
L5 = L4 + 5.8 mm
L6 = L4 + 11.8 mm