MCS MICRO
製品番号 733-203/032-000
1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; ピン・ピッチ 2.5 mm; 3極; 誤差し込み完全防止機構; ストレーンリリーフプレート; 0,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (pole number + 1) x pin spacing
L = (pole number + 1) x pin spacing