MCS MINI
製品番号 734-311/019-000
1線メールコネクタ; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 11極; 誤差し込み完全防止機構; クランピングカラー; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 14.8 mm
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 8.8 mm
L2 = 極数 x ピンピッチ
L3 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5.9 mm
L = (極数 x ピンピッチ) + 14.8 mm
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 8.8 mm
L2 = 極数 x ピンピッチ
L3 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5.9 mm