MCS MAXI 6
製品番号 831-1208/306-000
1線メールコネクタ; レバー; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 8極; 誤差し込み完全防止機構; DIN-35レール/パネルマウント; 10,00 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.9 mm
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.9 mm