MCS MAXI 6
製品番号 831-3202/133-000
1線メールコネクタ; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 2極; 誤差し込み完全防止機構; ストレーンリリーフプレート; 10,00 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 9.5 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 9.5 mm
寸法(mm)
ケーブルタイの取付け位置により、単線や多芯ケーブルを様々な向きで固定できます。ケーブルタイの幅は、ストレーンリリーフプレートの穴寸法に適合する必要があります。
ケーブルタイの取付け位置により、単線や多芯ケーブルを様々な向きで固定できます。ケーブルタイの幅は、ストレーンリリーフプレートの穴寸法に適合する必要があります。