MCS MAXI 6
製品番号 831-3203/007-9034
1線メールコネクタ; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 3極; 誤差し込み完全防止機構; DIN-35 レールマウント; 直接印刷; 10,00 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 9.5 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 9.5 mm