MCS MAXI 6
製品番号 831-3203/109-000
1線メールコネクタ; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; ピン・ピッチ 7.62 mm; 3極; 誤差し込み完全防止機構; ねじ固定フランジ; 10,00 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = 極数 x ピンピッチ + 1.9 mm
L1 = L + 7.5 mm
L = 極数 x ピンピッチ + 1.9 mm
L1 = L + 7.5 mm