製品番号 2091-2177/200-000/997-407
1 線 THR フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 7極; はんだピン Ø 1 mm; テープ&リール梱包; 銀めっき接続ピン; 1,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = 極数 x ピンピッチ
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン
L = 極数 x ピンピッチ
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン