製品番号 2092-2178/200-000
1 線 THR フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 8極; 1.4 mm Ø はんだピン; 銀めっき接続ピン; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = 極数 x ピンピッチ
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン
L = 極数 x ピンピッチ
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン