製品番号 2092-4374/200-000
1 線 THR フィメールヘッダ; アングル; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 4極; 1.4 mm Ø はんだピン; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) xピンピッチ+ 5 mm
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン
L = (極数 – 1) xピンピッチ+ 5 mm
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン