製品番号 2091-1176/000-1000
1 線 THT フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 6極; はんだピン Ø 1 mm; 直接印刷; 1,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = 極数 x ピンピッチ
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン
L = 極数 x ピンピッチ
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン