製品番号 2092-1152
1 線 THT フィメールヘッダ; ストレート; プッシュボタン; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 2極; 1.4 mm Ø はんだピン; グリッププレート; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = 極数 x ピンピッチ
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン
L = 極数 x ピンピッチ
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン
寸法(mm)
L = 極数 x ピンピッチ
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン
L = 極数 x ピンピッチ
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン