MCS MIDI Classic
製品番号 231-2307/107-000
2線フィメールコネクタ; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5.08 mm; 7極; ねじ式フランジ; オレンジ
寸法(mm)
L1 = (極数 – 2) xピンピッチ+ 20 mm
2~3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L1 = (極数 – 2) xピンピッチ+ 20 mm
2~3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個