MCS MIDI Classic
製品番号 231-2309/037-000
2線フィメールコネクタ; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5.08 mm; 9極; 側面ロッキングデバイス; オレンジ
寸法(mm)
L = (極数 – 2) x ピンピッチ + 10 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 – 2) x ピンピッチ + 10 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個