MCS MIDI
製品番号 721-2105/026-000/134-000
2線フィメールコネクタ; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5 mm; 5極; 誤差し込み完全防止機構; エンドプレート組込み済; ストレーンリリーフプレート; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 2) x ピンピッチ + 10 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 – 2) x ピンピッチ + 10 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個