MCS MIDI
製品番号 721-2203/026-000
2線フィメールコネクタ; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 7.5 mm; 3極; 誤差し込み完全防止機構; エンドプレート組込み済; 2,50 mm²; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 - 2) x ピンピッチ) + 12.5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 - 2) x ピンピッチ) + 12.5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個