MCS MINI HD
製品番号 713-1416/105-000/997-408
THRメールヘッダ、2列; 0.8 x 0.8 mm はんだピン; ストレート; 誤差し込み完全防止機構; テープ&リール梱包; ピン・ピッチ 3.5 mm; 32極; ブラック
寸法(mm)
L = [(極数/2) – 1] x ピンピッチ + 5.2 mm
L = [(極数/2) – 1] x ピンピッチ + 5.2 mm
寸法(mm)
W = テープ幅
R = 送り方向
W = テープ幅
R = 送り方向
寸法(mm)
テープ&リール梱包の端子位置
テープ&リール梱包の端子位置