製品番号 2092-1428/200-000
THRメールヘッダ; 1.4 mm Ø はんだピン; アングル; ピン・ピッチ 5 mm; 8極; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 2.2 mm
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン
L = (極数 x ピンピッチ) + 2.2 mm
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン