製品番号 2092-3402/200-000
THRメールヘッダ; 1.4 mm Ø はんだピン; ストレート; ピン・ピッチ 7.5 mm; 2極; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) xピンピッチ+ 7.2 mm
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン
L = (極数 – 1) xピンピッチ+ 7.2 mm
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン