MCS MIDI Classic
製品番号 231-471/001-000/105-604/997-409
THRメールヘッダ; 1.2 x 1.2 mm はんだピン; アングル; テープ&リール梱包; ピン・ピッチ 5 mm; 11極; ブラック
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 3.2 mm
L1 = L + 4.8 mm
L2 = L1 + 7.2 mm
L = (極数 x ピンピッチ) + 3.2 mm
L1 = L + 4.8 mm
L2 = L1 + 7.2 mm
寸法(mm)
W = テープ幅
R = 送り方向
W = テープ幅
R = 送り方向
寸法(mm)
テープ&リール梱包の端子位置
テープ&リール梱包の端子位置