MCS MIDI Classic
製品番号 231-835/001-000/105-604/997-407
THRメールヘッダ; 1.0 x 1.0 mm はんだピン; アングル; テープ&リール梱包; ピン・ピッチ 7.5 mm; 5極; ブラック
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L1 = L + 5 mm
L2 = L1 + 7.4 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L1 = L + 5 mm
L2 = L1 + 7.4 mm
寸法(mm)
W = テープ幅
R = 送り方向
W = テープ幅
R = 送り方向
寸法(mm)
テープ&リール梱包の端子位置
テープ&リール梱包の端子位置