製品番号 2092-3302
THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 7.5 mm; 2極; 0.4 x 1.3 mm はんだピン; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) xピンピッチ+ 5 mm
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン
L = (極数 – 1) xピンピッチ+ 5 mm
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン