MCS MIDI Classic
製品番号 232-162/039-000
THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 5.08 mm; 2極; ロッキングデバイス; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; オレンジ
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ)
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 x ピンピッチ)
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個