MCS MIDI Classic
製品番号 232-243/039-000
THTフィメールヘッダ; アングル; ピン・ピッチ 5 mm; 13極; ロッキングデバイス; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; グレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ)
1 番ピンまでの距離: 2.2 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 x ピンピッチ)
1 番ピンまでの距離: 2.2 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個