MCS MIDI Classic
製品番号 232-833
THTフィメールヘッダ; アングル; ピン・ピッチ 7.5 mm; 3極; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; グレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 1.5 mm
1 番ピンまでの距離: 2.2 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 1.5 mm
1 番ピンまでの距離: 2.2 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個