MCS MIDI Classic
製品番号 232-865/031-000
THTフィメールヘッダ; アングル; ピン・ピッチ 7.62 mm; 5極; クランピングカラー; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; オレンジ
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5.08 mm
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5.08 mm
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個