MCS MIDI Classic
製品番号 232-867/039-000
THTフィメールヘッダ; アングル; ピン・ピッチ 7.62 mm; 7極; ロッキングデバイス; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; オレンジ
寸法(mm)
L = (極数 -1) x ピンピッチ + 5.08 mm
1 番ピンまでの距離: 2.2 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 -1) x ピンピッチ + 5.08 mm
1 番ピンまでの距離: 2.2 mm
2 ~ 3 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個