MCS MIDI
製品番号 722-133/047-000
THTフィメールヘッダ; ストレート; ピン・ピッチ 5 mm; 3極; 誤差し込み完全防止機構; スペーサフランジ; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; ライトグレー
寸法(mm)
L =極数 x ピンピッチ
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L =極数 x ピンピッチ
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個