MCS MIDI
製品番号 722-240
THTフィメールヘッダ; アングル; ピン・ピッチ 5 mm; 10極; 誤差し込み完全防止機構; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 x ピンピッチ) + 1.5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個