MCS MIDI
製品番号 722-832
THTフィメールヘッダ; アングル; ピン・ピッチ 7.5 mm; 2極; 誤差し込み完全防止機構; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 1.5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm + 1.5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個