MCS MIDI
製品番号 722-834/031-000
THTフィメールヘッダ; アングル; ピン・ピッチ 7.5 mm; 4極; 誤差し込み完全防止機構; クランピングカラー; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個