MCS MIDI
製品番号 722-838/039-000
THTフィメールヘッダ; アングル; ピン・ピッチ 7.5 mm; 8極; 誤差し込み完全防止機構; ロッキングデバイス; 0.6 x 1.0 mm はんだピン; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 5 mm
2 極フィメールコネクタ – ラッチは 1 個