製品番号 2091-1402
THTメールヘッダ; はんだピン Ø 1 mm; ストレート; ピン・ピッチ 3.5 mm; 2極; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 2.0 mm
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン
L = (極数 x ピンピッチ) + 2.0 mm
A = 3.6 mm THT はんだピン
A = 2.4 mm THR はんだピン