MCS MIDI Classic
製品番号 231-364/108-000
THTメールヘッダ; 1.2 x 1.2 mm はんだピン; ストレート; ねじ固定フランジ; ピン・ピッチ 5.08 mm; 4極; オレンジ
寸法(mm)
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 5.4 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 10 mm
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 5.4 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 10 mm