MCS MIDI Classic
製品番号 231-568/108-000
THTメールヘッダ; 1.2 x 1.2 mm はんだピン; アングル; ねじ固定フランジ; ピン・ピッチ 5.08 mm; 8極; オレンジ
寸法(mm)
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 5.4 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 10 mm
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 5.4 mm
L2 = (極数 x ピンピッチ) + 10 mm