MCS MIDI Classic
製品番号 231-865/001-000
THTメールヘッダ; 1.2 x 1.2 mm はんだピン; アングル; ピン・ピッチ 7.5 mm; 5極; グレー
寸法(mm)
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L1 = L + 5 mm
L2 = L1 + 7.4 mm
L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L1 = L + 5 mm
L2 = L1 + 7.4 mm