MCS MIDI
製品番号 721-835/001-040
THTメールヘッダ; 1.0 x 1.0 mm はんだピン; アングル; 誤差し込み完全防止機構; 先行アース接続ピン; ピン・ピッチ 7.5 mm; 5極; ライトグレー
先行アース接続ピンの位置
寸法(mm)
L1 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L2 = L1 + 5 mm
L3 = L2 + 7.4 mm
L1 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L2 = L1 + 5 mm
L3 = L2 + 7.4 mm