MCS MIDI
製品番号 721-864/001-000
THTメールヘッダ; 1.2 x 1.2 mm はんだピン; アングル; 誤差し込み完全防止機構; ピン・ピッチ 7.5 mm; 4極; ライトグレー
寸法(mm)
L1 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L2 = L1 + 5 mm
L3 = L2 + 7.4 mm
L1 = (極数 – 1) x ピンピッチ + 8.2 mm
L2 = L1 + 5 mm
L3 = L2 + 7.4 mm