MCS MINI
製品番号 734-143/108-000
THTメールヘッダ; 1.0 x 1.0 mm はんだピン; ストレート; 誤差し込み完全防止機構; ねじ固定フランジ; ピン・ピッチ 3.5 mm; 13極; ライトグレー
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 9.5 mm
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 4.9 mm
L = (極数 x ピンピッチ) + 9.5 mm
L1 = (極数 x ピンピッチ) + 4.9 mm