MCS MAXI 6
製品番号 831-3606/108-000
THTメールヘッダ; 1.0 x 1.2 mm はんだピン; ストレート; 誤差し込み完全防止機構; ねじ固定フランジ; ピン・ピッチ 7.62 mm; 6極; ライトグレー
寸法(mm)
L = 極数 x ピンピッチ + 2.9 mm
L1 = L + 6.5 mm
L = 極数 x ピンピッチ + 2.9 mm
L1 = L + 6.5 mm