製品番号 869-202/000-006
2線端子台; プッシュボタンなし; Ex i 用途に適合; 固定用フランジ (M4) 付; 2極; ねじまたは同様の取り付けタイプ用; 取付け穴 Ø 4.2 mm; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 青
寸法(mm)
寸法 (mm)
固定フランジまたはスナップイン式取付けフット付端子台およびモジュラ端子台
寸法 (mm)
固定フランジまたはスナップイン式取付けフット付端子台およびモジュラ端子台