製品番号 826-159/000-016
パネル貫通エンド端子ブロック、アース接続; 電線 / 電線 接続; 板厚: 1 ~ 4 mm; 4 mm²; ピン・ピッチ 7 mm; 1極; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; グリーンイエロー
寸法(mm)
取付けパネル加工寸法: H = 20.1+0.1 mm; L = (極数 x 7 mm) + 1.6+0.1 mm
取付けパネル加工寸法: H = 20.1+0.1 mm; L = (極数 x 7 mm) + 1.6+0.1 mm