製品番号 231-641/017-000
プリント基板端子台; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5.08 mm; 11極; CAGE CLAMP®; クランピングカラー; オレンジ
寸法(mm)
L = (極数 x ピンピッチ) + 3 mm
L1 = L + 5.8 mm
L2 = L1 + 6 mm
L = (極数 x ピンピッチ) + 3 mm
L1 = L + 5.8 mm
L2 = L1 + 6 mm